Двухопорные подшипниковые узлы SKF

Разработаны для консольных вентиляторов

Двухопорные подшипниковые узлы SKF выпускаются в нескольких стандартных исполнениях, а также по индивидуальным требованиям.

Двухопорный подшипниковый узел PDAB для высоких частот вращения и небольших нагрузок

Этот двухопорный узел поставляется вместе с корпусом, радиальными шарикоподшипниками, валом и уплотнениями и подходит для очень высоких частот вращения и небольших нагрузок. Параллельная посадка подшипников и жёсткость узла обеспечивают высокую точность вращения.

Двухопорный подшипниковый узел PDNB для высоких скоростей и нормальных нагрузок

Корпус предназначен для двух однорядных радиальных шарикоподшипников. Узел подходит для высоких скоростей и выдерживает осевые нагрузки в обоих направлениях дополнительно к радиальным нагрузкам.

Двухопорный подшипниковый узел PDPF для относительно высоких осевых нагрузок и/или переменных нагрузок

Этот корпус предназначен для одного цилиндрического подшипника в плавающей опоре и двух однорядных радиально-упорных шарикоподшипников для универсального комплектного монтажа в фиксирующей опоре. Подшипниковый узел обладает высокой жёсткостью и подходит для высоких частот вращения и относительно высоких осевых нагрузок.

Двухопорный подшипниковый узел PDRJ для относительно высоких радиальных нагрузок

Этот корпус включает цилиндрические роликоподшипники в обоих положениях для восприятия радиальных нагрузок. Вал фиксируется однорядным радиальным шарикоподшипником, монтируемым рядом с одним из цилиндрических подшипников.
SKF logo