Уплотнения SNL с низким коэффициентом трения

Снижение трения уменьшает энергопотребление

Стационарные корпуса SNL могут оснащаться следующими уплотнениями низкого трения для сокращения энергопотребления:

Лабиринтные уплотнения
Лабиринтные уплотнения, которые работают без контакта между валом и компонентами корпуса, очень эффективны для больших частот вращения. Отсутствие трения уплотнения снижает рабочую температуру и сокращает энергопотребление.

Контактные уплотнения TSN .. L
Предназначенные для областей применения со скоростями до 13 м/с, контактные уплотнения TSN ..L предлагают идеальное решение с низкими энергозатратами. Они создают незначительное трение, что снижает потери мощности и энергопотребление. Низкие рабочие температуры также увеличивают срок службы пластичной смазки.

SKF logo