Стационарные корпуса SONL

Идеально подходят для подшипников, смазываемых маслом

Стационарные корпуса SONL со смазыванием маслом
Система смазывания масляной ванной поддерживает низкие рабочие температуры подшипниковых узлов высокопроизводительных промышленных вентиляторов. Стационарные корпуса SONL ещё больше снижают их, повышая эксплуатационную готовность и технологическую надёжность.

Корпус SONL имеет глубокий масляный резервуар, который вмещает большое количество масла. Это позволяет поддерживать низкую температуру масла и рабочую температуру подшипника. Надёжное, специально разработанное масляное уплотнение в корпусах SONL также предотвращает утечки.

Температуру также можно снизить с помощью картриджей SKF для охлаждения масла

Подшипники вентиляторов, расположенных в высокотемпературных средах, часто работают на своих предельных температурах. В таких случаях для контроля рабочих температур вместе с корпусом SONL можно использовать высокоэффективный картридж SKF для охлаждения масла. Картридж SKF для охлаждения масла является системой закрытого контура с возможностью подключения к любому источнику охлаждающей воды.
SKF logo