Инструменты для выверки валов и ременных передач

Перекос валов вентиляторов и шкивов ременных передач создает дополнительную нагрузку и вибрацию, которые могут повысить энергопотребление до 20 %. Инструменты SKF для выверки соосности валов обеспечивают простой способ контроля этого дополнительного энергопотребления и позволяют значительно снизить износ ремней и валов.

Выверка соосности валов

Приборы серии TMEA для выверки соосности валов просты в использовании и обеспечивают высокую точность выполнения трёхступенчатого процесса: измерение, центровка (по горизонтали и по вертикали) и документирование.

Выверка шкивов ременных передач

Состоящий всего из двух компонентов — блока с источником лазерного излучения и приёмника — прибор BeltAlign TMEB 2 прост в установке и обеспечивает точное обнаружение перекоса. С помощью этого прибора можно выполнить центровку в вертикальной и горизонтальной плоскостях и устранить параллельные и угловые перекосы.
SKF logo