Анализ тока в подшипниках

Побочные эффекты работы преобразователей частоты

Предпочтительным способом снижения энергопотребления в зданиях является применение вентиляторов с преобразователями частоты, что позволяет при отсутствии необходимости в сильном притоке свежего воздуха сокращать его поток. Однако при использовании преобразователя частоты возрастает риск утечек электрического тока, который может повредить подшипники.

Решение или предотвращение проблем, возникающих из-за воздействия электрического тока

Предлагаемый SKF анализ тока в подшипниках — это высокотехнологичная инженерная услуга, направленная на обнаружение проблем, связанных с паразитными токами в подшипниковых узлах. Высококвалифицированные инженеры SKF тщательно исследуют проблему, выявляют её масштабы и после этого составляют рекомендации по её устранению. Данная услуга, базирующаяся на широком опыте SKF по решению схожих проблем во многих отраслях, может помочь Вам:
  • решить вопросы, связанные с гарантийными обязательствами
  • обеспечить высокую надёжность работы установок с переменной частотой вращения
  • предотвратить повреждения подшипников паразитными токами
  • выбрать оптимальные меры для решения проблемы.
SKF logo