Шарикоподшипниковые узлы SKF для систем обработки воздуха

Требуется более тихая работа вентилятора?

Для решения этой задачи предназначены шарикоподшипниковые узлы SKF для систем обработки воздуха. Шарикоподшипниковые узлы SKF для систем обработки воздуха превосходят по рабочим характеристикам стандартные шарикоподшипники в вентиляторах и оснащаются надёжными уплотнениями низкого трения, благодаря которым хорошо подходят для высоких частот вращения. Узлы способны компенсировать рабочие перекосы, что повышает надёжность системы, а противоротационный штифт предотвращает вращение наружного кольца.
SKF logo