Подшипники с электроизоляцией повышают надёжность крупногабаритных вентиляторов рециркуляции дымовых газов

Проблема

Крупный международный производитель упаковки из картона высокой прочности сталкивался с высокими расходами на техобслуживание и ремонт, связанными с крупногабаритным вентилятором рециркуляции дымовых газов. Эти расходы стали результатом преждевременных выходов подшипников из строя по причине паразитных токов, воздействующих на подшипники из-за использования преобразователя частоты вращения.
Подшипники в электродвигателе вентилятора горячего газа котла работали в среднем только полгода. Стояла задача устранить повреждения, вызванные электрическими токами, повысить надёжность и сократить расходы на техобслуживание и ремонт.

Решение SKF

Отдел техобслуживания принял решение установить в электродвигателе вентилятора подшипники INSOCOAT, поставляемые только SKF.

Результат

За пять лет, прошедших со времени перехода на подшипники INSOCOAT, на данном производстве больше не было случаев неисправности подшипников в вентиляторе горячего газа. Дополнительно, для обеспечения полной производительности могут использоваться преобразователи частоты вращения. На данном заводе были существенно сокращены расходы на техобслуживание и ремонт. Сокращение простоев и повышение производительности оказали значительное влияние на общую эффективность.
SKF logo