Уплотнённые гибридные подшипники, заполненные смазкой на весь срок службы, увеличивают ресурс вентиляторов с преобразователями частоты вращения

Проблема

Производитель высококачественных вентиляторов, двигателей и систем управления поставил задачу увеличить срок службы двигателей с преобразователями частоты вращения для повышения эффективности продукции.

Решение SKF

Для выполнения этой задачи компания заменила стальные подшипники в своих двигателях вентиляторов на гибридные подшипники SKF. Дополнительно к увеличению срока службы подшипника, гибридные подшипники также уменьшили уровень шума двигателей.

Результат

Отчёты полевых испытаний показали, что установленные гибридные подшипники SKF удвоили, а в некоторых случаях утроили срок службы двигателей по сравнению с ранее использовавшимися стальными подшипниками.
SKF logo