Высокотехнологичные подшипники с телами качения из нитрида кремния помогают больнице сокращать расходы на техобслуживание и ремонт

В больнице на севере Швеции установлено около 150 вентиляторов. Как и во многих других современных зданиях, вентиляторы оснащаются преобразователями частоты вращения и работают с максимальной производительностью. Преобразователи частоты вращения обеспечивают снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов.
Электродвигатели в этих вентиляторах с прямым приводом выходили из строя преждевременно, среднее время наработки на отказ (MTBF) составляло от 3 до 4 лет. Помимо стоимости замены, больничный распорядок запрещал проведение работ в дневное время, что требовало более затратных работ в ночную смену. По оценке, замена каждого электродвигателя обходилась в более чем 440 евро.
В сотрудничестве с консультантом технической службы по обслуживанию больницы специалисты SKF определили, что причиной повреждения подшипников и их преждевременного выхода из строя становились паразитные токи. Для решения этой проблемы были рекомендованы гибридные подшипники SKF. 

Результат

Ожидается, что решение SKF для больницы после модернизации всех вентиляторов принесёт общую экономию 11 000 евро в год.

Внимание! Все результаты и значения округлены и основаны на оценках клиента. Экономия для Вашего конкретного случая может отличаться.
SKF logo