SKF LubeSelect

Интерактивная программа для выбора смазки

Правильный выбор пластичной смазки в соответствии с рабочими условиями является важным требованием для обеспечения максимального срока службы подшипника. Программа SKF LubeSelect упрощает этот процесс. С помощью этой интерактивной программы пользователь может быстро выбрать наиболее подходящий ему тип смазки для подшипника, работающего в конкретных условиях.

К критериям выбора пластичной смазки относятся тип и размер подшипника, температура, частота вращения, величина нагрузок, а также требуемый срок службы подшипника и длительность интервалов повторного смазывания. Правильное смазывание обеспечивает максимальный срок службы подшипника и позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить эксплуатационную готовность.
SKF logo