Инженерный консалтинг SKF

Инструменты, которые помогут Вам разработать решения следующего поколения

Служба инженерного консалтинга SKF помогает конструкторам создавать новые поколения интеллектуальных, эффективных и экологически безопасных решений.

Для SKF усилия в направлении развития данных услуг являются естественным результатом тесного сотрудничества и партнёрских отношений с нашими клиентами. Это позволяет нам глубже понимать конкретные потребности клиентов и вместе с ними работать над определением возможностей для достижения улучшений.

Предлагаемые нашей компанией уникальные инструменты и ноу-хау в сфере динамического моделирования, материаловедения, мониторинга состояния и систем смазывания помогут Вам с самого начала создать дополнительные преимущества своей продукции, которые будут выгодно отличать её от продукции конкурентов.

Типичные вопросы, задаваемые клиентами

  • «Мы разрабатываем новое изделие и нашей проектной группе требуется эксперт по подшипникам».
  • «У нас есть новая конструкция и нам нужны специалисты, которые могли бы проверить её функционирование».
  • «Мы проводим тестирование опытных образцов и нам необходимо понять характер возможных отказов до того, как мы приступим к пересмотру конструкции».
  • «Наше изделие, выпущенное нами на рынок в прошлом году, имеет 2 % обращений по гарантии. В чём основная причина и как мы можем исправить положение и помочь своим клиентам»?

Служба инженерного консалтинга SKF располагает ресурсами, специально предназначенными для выполнения инженерной части работы в проектах наших клиентов. Мы предоставляем услуги специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом, для работы в составе проектных групп клиентов.

Наши процессы разработаны с использованием методологии 6 Sigma и мы применяем проектирование с использованием данной методологии в процессе работы над проектами.

SKF logo