Подшипники INSOCOAT

Предотвращение выхода подшипников из строя по причине поверхностного пробоя в электродвигателях и генераторах

Часто выход подшипников из строя в электродвигателях и генераторах связан с поверхностным пробоем — прохождением электрического тока через контактные зоны подшипника, включая корпус, наружное кольцо, тела качения, внутреннее кольцо и вал. 

Хотя повреждения, вызванные поверхностным пробоем, не всегда легко определить, они могут быть значительными. Эродированные или поврежденные шарики, локальные оплавления дорожек качения и разрушение структуры смазки могут вызывать повышенную вибрацию и шумы, которые, в свою очередь, сокращают срок службы подшипника, а также являются причиной внеплановых остановов и дорогостоящих простоев. Наружное кольцо подшипников INSOCOAT имеет специальное покрытие, которое позволяет предотвращать повреждения от поверхностного пробоя.

Технология покрытия, обеспечивающая высокую степень защиты

Подшипники INSOCOAT — это подшипники с электрической изоляцией, которые могут использоваться для замены подшипников без изоляции в существующих установках. С помощью технологии плазменного напыления внешняя поверхность наружного кольца покрывается тонким слоем оксида алюминия. Это чрезвычайно однородное и тонкое покрытие подвергается дальнейшей обработке и становится непроницаемым. Имея толщину всего 100 микрон, изоляционное покрытие INSOCOAT обеспечивает защиту при напряжении 1000 В.

Благодаря высокой прочности подшипников INSOCOAT для них применимы те же процедуры погрузки, транспортировки и разгрузки, как и для стандартных подшипников без изоляции. Кроме того, данное покрытие достаточно надёжно сохраняет свой уровень электрического сопротивления в условиях высокой влажности и защищает сталь от коррозии. Изоляционное покрытие выдерживает нагрев и не повреждается при воздействии смазочных материалов.
SKF logo