Сепараторы из PEEK

Исключительные рабочие характеристики

Данные литые сепараторы, разработанные компанией SKF для работы в самых сложных областях применения, изготавливаются из полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного стекловолокном. Сепараторы из PEEK сочетают в себе исключительную прочность в условиях высокой температуры, а также химическую стойкость и устойчивость к износу.

Превосходно подходят для подшипников насосов, в которых для смазывания используется технологическая среда.

Сепараторы из PEEK идеально подходят для подшипников насосов, в которых для смазывания подшипников используются лёгкие углеводороды, сжиженные газы (криогенные условия) и негорючие гидравлические жидкости. Сепараторы из PEEK часто используются в подшипниках с керамическими телами качения или кольцами из высокопрочной нержавеющей стали. Эта комбинация обеспечивает превосходную защиту от повреждений, вызываемых плохим смазыванием и воздействием химических веществ, что позволяет производить надёжные, прочные, энергоэффективные насосы, обладающие необходимой герметичностью.
SKF logo