Роликовинтовые передачи и линейные актуаторы

Роликовинтовые передачи и линейные актуаторы

Шарико- и роликовинтовые передачи
Шарико- и роликовинтовые передачи SKF оптимально подходят для возвратно-поступательных нагрузок в тяжёлых условиях, где требуется высокая надёжность.

Доступны различные варианты исполнений для точного соответствия условиям применения. Шаг ходового винта (ход за оборот) выбирается в широком диапазоне, обычно от 4 мм до 40 мм, для обеспечения оптимальной комбинации скорости и крутящего момента. Диаметры компонентов тщательно вычисляются для получения оптимальных параметров производительности, что повышает эксплуатационную готовность, максимально увеличивает срок службы и при этом позволяет выдерживать высокие нагрузки при очень компактных размерах.
Множество узлов имеет прямой привод без необходимости использования мотор-редукторов. Системы могут работать как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях.

Оптимизация поршневых насосов для нефтегазовой промышленности
  • Выбор оптимальной геометрии для снижения входной мощности и повышения ресурса и надёжности.
  • Разработаны из конструкционных материалов (стандартная или нержавеющая сталь) с соответствующей закалкой для снижения износа, что позволяет работать в различных условиях (температуры, давления, загрязнения).
  • Гайки могут изготавливаться по индивидуальным размерам в соответствии с требованиями к ограниченному пространству, например, для эксплуатации в скважине.
  • Изделия разрабатываются для обеспечения максимальной прочности
  • Доступны различные варианты смазывания (пластичной смазкой или маслом) и уплотнения/грязесъёмники для винтов.
  • Возможно использование систем с решениями SKF по мониторингу состояния
Высокопроизводительные электромеханические приводы SKF включают шарико- и роликовинтовые передачи и представляют одну из лучших альтернатив гидравлическим решениям. Они работают с разными вариантами параметров скорости, шага или нагрузки, делая цикл перекачивания более гибким.

SKF logo