Промышленные насосы

Задачи современных насосных систем

К современным насосным системам, которые находят своё применение в таких областях, как коммунальное водоснабжение, морская нефтедобыча, отвод агрессивных жидкостей на химических предприятиях и т.д., предъявляются высокие требования к надёжности и производительности.

По этой причине операторы промышленных насосов ищут способы сократить общие эксплуатационные расходы, и в то же время соответствовать всё более жёстким экологическим нормам. Перед производителями насосов стоит задача повышения среднего времени наработки на отказ при одновременной оптимизации энергопотребления в течение всего срока службы насоса, поскольку на энергопотребление приходится 45 % от общих расходов на эксплуатацию насоса.

SKF помогает решать поставленные задачи

Являясь одним из крупнейших в мире поставщиков подшипников и технических решений для насосов, SKF работает в тесном сотрудничестве с ведущими производителями. Мы предлагаем широкий ассортимент решений — от инновационных технических услуг по разработке до систем мониторинга оборудования, установленного в труднодоступных местах.
SKF logo