Продукция, услуги и программы SKF для мониторинга состояния оборудования

Инструменты и технологии для интегрированного мониторинга состояния оборудования

SKF предоставляет необходимые технологии для оптимизации процесса техобслуживания оборудования и повышения его общей эффективности.
Управление производственными активами с SKF @ptitude
Разработанные для беспрепятственной интеграции с системами CMMS, ERP или другими заводскими системами, аппаратные и программные компоненты SKF @ptitude облегчают процесс сбора, анализа, использования и передачи данных о состоянии оборудования, что даёт следующие преимущества:
  • Повышение эффективности работ и устранение внеплановых простоев оборудования
  • Снижение затрат на техобслуживание и оптимизация распределения трудовых ресурсов
  • Интеграция всех данных о состоянии оборудования в одной, совместно используемой программе
  • Беспрепятственная интеграция единой базы данных и её использование по всем функциональным направлениям
  • Отсутствие необходимости длительного обучения и проблем, связанных с проблемами совместимости программных платформ
  • Возможность повторения достигнутых положительных результатов на других предприятиях
  • Возможность занесения в базу знаний ПО для поддержки принятия решений данных о практическом опыте, накопленном специалистами предприятия

Независимо от того, на какой стадии реализации находится ваша программа техобслуживания, решения SKF по мониторингу состояния оборудования станут для неё хорошей поддержкой.

SKF logo