Подшипники NoWear

Покрытие, предотвращающее выход подшипников из строя

Подшипники и компоненты NoWear, предназначенные для ослабления воздействия обычных причин отказов подшипников, к которым относятся лёгкие нагрузки, высокие частоты вращения, высокие уровни вибрации, неправильное смазывание, имеют защитное покрытие из керамического материала.

Данное покрытие отличается низким коэффициентом трения, высокой твёрдостью и стойкостью к сцеплению с другими поверхностями, а также доказало свою высокую эффективность в предотвращении отказов, вызванных задирами, которые возникают при работе в условиях низких нагрузок и высоких частот вращения.

Качества покрытия также делают подшипники NoWear эффективным средством для предотвращения отказов, связанных с вибрацией и повышенным износом из-за неправильного смазывания (например, в случае условий граничного смазывания, неверного выбора смазочного материала, аварийной потери смазки или «работы всухую»).
SKF logo