Анализ основных причин неисправностей оборудования пищевой промышленности

анализ отказов оборудования пищевой промышленности
Анализ основных причин неисправностей (RCA) оборудования пищевой промышленности — это процедура анализа производственных сбоев с выявлением событий, повлекших отказ оборудования, а также использования полученных данных для предотвращения отказов в будущем.

После выявления трёх основных типов причин отказов — физические или технические, человеческий фактор (бездействие или перепоручение) и те, что связаны с организационными системами, операционными процедурами и принятием решений, — SKF предоставляет отчёт об анализе производственного сбоя с рассмотрением причин и последствий неисправностей, а также подробный план корректирующих действий, направленных на предотвращение их повторного возникновения, включая технологии модернизации оборудования, существенные для развития пищевой промышленности.
SKF logo