Анализ потребностей клиентов SKF — Энергосбережение и устойчивое развитие

Узнайте, на каких участках и каким образом можно сократить энергопотребление

«Анализ потребностей клиентов SKF — Энергосбережение и устойчивое развитие» (CNA-ES) представляет собой веб-инструмент для оценки состояния в масштабах предприятия, используемый для определения сфер деятельности, в которых возможно повышение энергоэффективности.

Эта оценка включает проверку систем химической обработки, смазывания и прочих рабочих процессов, в которых возможны улучшения с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. Такая оценка, выполняемая специалистами SKF в сотрудничестве с ключевым персоналом предприятия, обычно затрагивает следующие четыре области:
  • Управление энергосбережением и устойчивым развитием
  • Инструменты энергосбережения
  • Процедуры эффективного энергосбережения
  • Защита окружающей среды

По результатам выполненного исследования формируется отчёт, в котором основное внимание уделено областям, где есть возможности для улучшения. Может быть предложен широкий диапазон решений — от модернизации оборудования и оснащения его энергосберегающими компонентами до преобразования всех производственных процессов и внедрения более эффективных технологий. Многие из них реализованы на производственных предприятиях SKF по всему миру и доказали свою эффективность.

SKF logo