Услуги по монтажу и демонтажу подшипников

Распространенные проблемы

Монтаж является одним из важнейших этапов жизненного цикла подшипника. Если подшипник устанавливается неправильно, без применения соответствующего оборудования и метода монтажа, то срок его службы значительно сокращается. Примерно 16 % преждевременных выходов подшипников из строя происходит в результате некачественного монтажа или неправильных методов монтажа.

Несмотря на то, что повторное использование подшипника не допускается, очень важно выполнить его правильный демонтаж, чтобы не повлиять на срок службы устанавливаемого на замену подшипника. Правильные методы и инструменты для демонтажа помогут предотвратить повреждение других компонентов оборудования, таких как вал и корпус, которые часто используются повторно. Кроме того, неправильный демонтаж может быть сопряжён с опасностью для рабочего персонала.

SKF помогает избежать проблем

SKF может помочь клиентам избежать потенциальных ошибок, связанных с процедурами монтажа и демонтажа подшипников. Наряду с высвобождением времени для выполнения других задач, бригады техобслуживания могут избежать ошибок, которые приводят к длительным простоям оборудования.
SKF logo