Манжетные уплотнения вала

Когда утечка масла недопустима

Для большинства типов оборудования даже небольшая утечка масла может стать существенной проблемой. Эта проблема обусловлена тем, что современные агрессивные смазочные материалы повышают риск протечек и снижают эффективность уплотнений. Решением проблемы могут стать манжетные уплотнения SKF.

Надёжное, эффективное уплотнительное решение

Манжетные уплотнения SKF, оптимизирующие восприятие радиальной нагрузки, изготавливаются из специально разработанного эластомерного материала, что обеспечивает хорошую совместимость со всеми типами смазочных материалов.

Всё это улучшает уплотнительные характеристики. Благодаря организованной SKF быстрой и надёжной системе доставки по всему миру клиенты получают высокоэффективные и надёжные уплотнения в требуемом месте и в нужное время без дополнительных затрат на поставку.

SKF SPEEDI-SLEEVE

Самый быстрый и экономичный способ ремонта изношенных валов

С течением времени тяжёлые условия работы и загрязнения могут привести к попаданию частиц внутрь кромок уплотнений. Частицы на валу формируют канавки, что в итоге приводит к выходу уплотнения из строя и серьёзному повреждению вала. Ремонтные работы требуют больших финансовых и временных затрат и часто не приносят должного результата. Использование втулок SKF SPEEDI-SLEEVE устраняет необходимость ремонта.

Восстановление изношенного вала за минуты

SKF SPEEDI-SLEEVE — это тонкостенная втулка для восстановления вала, представляющая собой экономичную и быструю альтернативу демонтажа и механической обработки изношенного вала. Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE быстро и легко устанавливается без использования электроинструмента и нагрева.

Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE, которая обычно обеспечивает более хорошее сопряжение с кромкой уплотнения, чем поверхность вала, также даёт следующие преимущества:
  • Не требуются затраты на замену или обработку валов
  • Не требуется демонтаж и механическая обработка вала
  • Требуется сменное уплотнение такого же размера, что и первоначальное
  • Обеспечение износостойкости поверхности уплотнения
  • Простая установка без использования электроинструмента или нагрева
SKF logo