Radial shaft seals

When oil leakage is not an option

Radial shaft seals
Oil leakage must be avoided in industrial geared units. This is a growing challenge due to the increasing use of aggressive oils, threatening reliable sealing performance. 

To meet these performance challenges, SKF radial shaft seals are designed to provide an optimized radial load and are manufactured using a unique compound, specifically engineered to offer better oil compatibility. Together, these features provide improved sealing performance. Additionally, SKF SPEEDI-SLEEVE and wear sleeves provide the most suitable counterface for damaged shafts.

SKF SPEEDI-SLEEVE

Самый быстрый и экономичный способ ремонта изношенных валов

С течением времени тяжёлые условия работы и загрязнения могут привести к попаданию частиц внутрь кромок уплотнений. Частицы на валу формируют канавки, что в итоге приводит к выходу уплотнения из строя и серьёзному повреждению вала. Ремонтные работы требуют больших финансовых и временных затрат и часто не приносят должного результата. Использование втулок SKF SPEEDI-SLEEVE устраняет необходимость ремонта.

Восстановление изношенного вала за минуты

SKF SPEEDI-SLEEVE — это тонкостенная втулка для восстановления вала, представляющая собой экономичную и быструю альтернативу демонтажа и механической обработки изношенного вала. Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE быстро и легко устанавливается без использования электроинструмента и нагрева.

Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE, которая обычно обеспечивает более хорошее сопряжение с кромкой уплотнения, чем поверхность вала, также даёт следующие преимущества:
  • Не требуются затраты на замену или обработку валов
  • Не требуется демонтаж и механическая обработка вала
  • Требуется сменное уплотнение такого же размера, что и первоначальное
  • Обеспечение износостойкости поверхности уплотнения
  • Простая установка без использования электроинструмента или нагрева
SKF logo