Приводы

Критически важное значение имеет качество элементов

Элементы системы привода играют важную роль для производительной и рентабельной работы инструментальной оснастки металлорежущих станков. Они должны иметь высокую надёжность, быстродействие, точность, длительный срок службы и быть простыми в обслуживании.

В этом случае необходимо обеспечить сочетание противоречивых требований для оптимального взаимодействия высококачественных элементов системы. SKF помогает решать поставленные задачи.

Например, для мотор-шпинделей SKF предлагает высокоскоростные прецизионные подшипники со встроенными уплотнениями, которые могут быть смазаны пластичной смазкой на весь срок службы или иметь отдельное устройство для повторного смазывания, или смазываться с помощью масло-воздушной системы шпинделя. Адаптированные системы SKF с датчиками могут осуществлять сбор ценной информации о работоспособности шпинделя, что позволяет принимать экономически эффективные меры по оптимизации технологического процесса. Все элементы SKF для приводов оптимизированы и представляют собой эффективные решения для применения в станках разных типов.
SKF logo