Направляющие системы

Оптимальные решения для обеспечения оптимальных рабочих характеристик

Высокая точность позиционирования и жёсткость. Малое трение. Отсутствие эффекта прерывистого скольжения и идеальная теплопередача. Решения, разработанные для направляющих систем и способные удовлетворить эти требования, позволяют конечным пользователям достичь оптимальной эффективности работы направляющих систем.

Компания SKF готова предоставить такие решения, как прецизионные рельсовые направляющие с системой противопроскальзывания, грязесъёмники и смазочное оборудование. Это сочетание обеспечивает надёжность и точность функционирования, а также эффективное использование скоростей — и это лишь одно из целого ряда решений, разработанных SKF в сфере направляющих систем.
SKF logo