Области применения

Чем сложнее конструкция, тем серьёзнее производственные задачи

Конструкции станков постоянно усложняются, особенно обрабатывающие центры для многокоординатной обработки. В чем причина? Необходимость сокращения производственной цепочки для экономии времени и финансовых средств.

В связи с этим возникают дополнительные требования к основным компоновочным узлам. Приводы, направляющие, смазка, уплотнения, система мониторинга и датчики работают в сложных условиях эксплуатации, что с течением времени может привести к увеличению затрат и снижению производительности. SKF помогает решать поставленные задачи.
Решайте задачи вместе с SKF
В сотрудничестве с Вами наша компания может разработать комплексное решение, удовлетворяющее Ваши специфические производственные и бизнес-требования. Разработанные на основе нашего уникального опыта в области подшипников, систем смазывания, уплотнений, мехатронных систем и предоставления услуг, предлагаемые SKF компоненты, узлы и системы позволяют оптимизировать эксплуатационные характеристики основных типов металлорежущих станков:

Области применения

SKF logo