Смазывание и уплотнения

Сведение к минимуму влияния трения

Теплообразование от процесса трения постоянно оказывает влияние на точность обработки и срок службы станков. SKF предлагает ряд решений в области систем смазывания и уплотнений, позволяющих свести к минимуму потенциально вредное влияние нагрева от трения.

В число предлагаемых решений, по заказам клиентов, входят системы централизованного смазывания, а также системы автоматического многоточечного смазывания приводов, подшипников и вспомогательного оборудования. Кроме того, SKF совместно с клиентами работает над оптимизацией конструкций систем смазывания и выбором смазочного материала для конкретного оборудования. Это же относится и к решениям SKF в области уплотнений, номенклатура которых включает пластиковые и каучуковые уплотнения, динамические и гидравлические уплотнения, каждое из которых доступно как в стандартном, так и специальном конструктивном исполнении.

Комбинированные решения SKF в области смазывания и уплотнений позволяют свести к минимуму опасность избыточного или недостаточного смазывания, создать защиту от загрязнений и, в конечном итоге, снизить затраты на техобслуживание и сократить общие эксплуатационные расходы.
SKF logo