Измерения и мониторинг

Ключевой фактор улучшения эксплуатационных характеристик и повышения экономической эффективности использования станков

Оператор, владеющий оперативной информацией о техническом состоянии станка, имеет возможность предпринять надлежащие корректирующие действия до того, как станок выйдет из строя и возникнет дорогостоящий внеплановый простой. Компания SKF располагает целым рядом решений по мониторингу состояния металлорежущих станков, которые могут пригодиться в конкретных ситуациях.

Разработанные SKF системы стационарного и защитного мониторинга состояния оборудования обеспечивают оперативное предупреждение о возникающих проблемах со шпиндельными узлами станков, таких как повреждения подшипников, дисбаланс и утечки смазки. Мониторинг этих данных в реальном времени может практически исключить внеплановые простои оборудования и позволяет операторам выполнять его техобслуживание по фактическому состоянию, а не по план-графику. Система регистрации данных SKF может быть встроена в систему управления станком для его незамедлительного останова или разгрузки.
SKF logo