Аэрокосмическая промышленность

Как увеличить скорость работы станков

Одному из производителей фрезерных станков для высокоскоростного резания потребовалось изготовить специальные станки для обработки огромных планеров для самолётов. После применения прецизионных подшипников SKF компания смогла увеличить срок службы шпинделей и повысить качество своих станков. Теперь с помощью этих станков можно достичь превосходного качества обработанной поверхности при ускоренном разгоне шпинделя по различным координатным осям.

Проблема: Эффективность и превосходное качество обработанной поверхности

Сложнейшие проекты, такие как создание новых самолётов, требуют применения особых технологий. Для изготовления огромных планеров, на которых впоследствии будет крепиться алюминиевая обшивка самолета, нужны специальные тяжёлые станки. Станки должны обеспечивать превосходное качество поверхности и в то же время высокую точность изготовления структурных элементов самолёта.

Решение: Передовая технология для сложнейших изделий

Этот изготовитель станков остановил свой выбор на продукции SKF и значительном опыте наших инженеров, которые знают, как заставить шпиндель в станках вращаться с максимальной скоростью и обеспечить его наивысшую точность. Применение специальных разработок SKF, таких как прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники со специальными (уменьшенными или смещёнными) допусками на габаритные размеры, позволило данному производителю увеличить частоту вращения шпинделя и обеспечить микронную точность изготовления изделий.

Прецизионные подшипники SKF

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники с уменьшенными допусками на габаритные размеры: 

71932 ACDGA/V… 

71936 ACDGA/V…

 

Прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники: 
NN 3034 K/SPW33

 

Прецизионные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники: 
BTW 90 CTN9/SP

 

Общие сведения об изделиях

SKF logo