Автомобильная промышленность

Как улучшить рабочие характеристики и удержать лидирующие позиции

Ведущий поставщик обрабатывающих центров с системами ЧПУ для автомобильной промышленности использовал продукцию и технический опыт SKF, чтобы увеличить частоту вращения шпинделя на 50 %. Кроме того, теперь компания получила возможность поставлять станки с регулируемой частотой вращения шпинделя, что обеспечивает сокращение простоев и экономию средств.

Проблема: Увеличение скорости и снижение затрат

Самая важная задача в металлообрабатывающей промышленности — найти способы, позволяющие выпускать на рынок высококачественные узлы, детали и новые конструкции быстрее, чем это делают конкуренты, и при этом экономить средства. Фрезерные станки играют важную роль в обеспечении оперативности и надёжности поставок.

Решение: Применение усовершенствованной технологии и использование комплексных консалтинговых услуг

Работая в тесном сотрудничестве с производителем фрезерных станков в процессе работы над проектом, наши инженеры разработали решение, обеспечивающее наивысшую точность вращения шпинделя при значительном увеличении его скорости без существенного повышения температуры. В прошлом решение проблемы замены режущего инструмента в станках было связано со значительными затратами, а сегодня, с помощью прецизионных подшипников SKF, производитель фрезерных станков может поставлять станки с регулируемой частотой вращения шпинделя и устройствами автоматической смены инструмента, что сокращает простои и позволяет экономить средства.

 

Используя специальные технические знания и более чем полувековой опыт в автомобилестроении, наши инженеры нашли правильный типоразмер подшипников, позволивший достичь требуемого повышения частоты вращения шпинделя.

Прецизионные подшипники SKF

Не требующие повторного смазывания, со встроенными уплотнениями, готовые к монтажу прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники типа B с керамическими шариками.

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Общие сведения об изделиях

SKF logo