Бытовая электроника

Более быстрый и точный способ производства высокотехнологичных изделий

Во всем мире наблюдается быстрый рост спроса на новые виды электронных товаров широкого потребления, таких как ЖК-экраны, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны и печатные платы. Чтобы оставаться на лидирующих позициях в условиях конкурентного рынка, производители бытовой электроники должны обладать способностью выпускать новые виды продукции быстро и эффективно. Естественно, это ставит производителей оборудования в сложные условия. Им необходимо производить высококачественную продукцию в больших объёмах за всё более короткие промежутки времени.

Проблема: Как обеспечить высокое качество в экстремальных условиях?

В этом процессе ключевым элементом служит высокоскоростной шпиндель фрезерных, шлифовальных, резьбонарезных/сверлильных станков, используемых для производства бытовой электроники. Наш клиент производит станки, способные работать при скоростях шпинделя до 60 000 об/мин, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Эти станки применяются для чистовой обработки алюминиевых корпусов бытовых электронных изделий, таких как смартфоны, что делает их приятными на вид и на ощупь.

Решение: Усовершенствованная конструкция шпинделя и правильно выбранные высокоскоростные подшипники

Высокоточные подшипники SKF стали важным элементом для безупречной и высокоэффективной работы шпинделей. Работая в тесном сотрудничестве с нашими клиентами в области станочного оборудования, мы, на основе наших инженерных знаний, усовершенствовали конструкцию шпинделя, что обеспечило повышение производительности и, в конечном счёте, позволило быстрее выводить на рынок ещё более качественные смартфоны и бытовую электронику.

Прецизионные подшипники SKF

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники, высокоскоростные, типа Е, с керамическими шариками, для обеспечения высокой жёсткости и увеличения срока службы:

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A и 

7006 CEGA/HCP4A

 

Общие сведения об изделиях

SKF logo