Общее машиностроение

Короткий путь от продления срока службы до повышения прибыли

Общее машиностроение

В тяжёлой промышленности требуются станки особого типа. Для создания очень крупногабаритных изделий, таких как трубы нефтепроводов, требуются тяжёлые и мощные станки. Точность, экономичность и надёжность — это те качества, которыми должно обладать оборудование, используемое в этой отрасли.

Проблема: Увеличенные периоды работы, снижение количества ремонтов

Чтобы быть конкурентоспособными, производственные компании нуждаются в станках, способных обеспечить наивысшую точность и надёжность при максимальной производительности. В то же время перед ними стоит задача снизить производственные затраты путём увеличения межремонтных интервалов оборудования и сокращения их числа. Одна из ведущих компаний-разработчиков фрезерных и токарных станков обратилась к SKF в поисках решения, которое обеспечило бы наивысшую точность и увеличенный ресурс шпиндельных узлов для тяжёлых станков.

Решение: Керамические шарики

Для увеличения ресурса и частоты вращения шпинделей тяжёлых станков наши инженеры предложили использовать крупногабаритные прецизионные подшипники SKF с керамическими шариками. Керамические шарики значительно легче и твёрже, чем стальные, поэтому они обеспечивают более высокую жёсткость и скорость гибридного подшипника по сравнению с подшипником из стали. Пониженный удельный вес керамических шариков снижает действующие на них центробежные силы и, как следствие, тепловыделение в контактах на дорожках качения. Это способствует продлению срока службы подшипника и пластичной смазки.

 

Преимущества, которые получила компания-разработчик тяжёлых станков, реализовав решения SKF:

  • Повышение скорости шпинделей (производительности станка) на 20-25 %
  • Пониженный коэффициент трения и низкое тепловыделение
  • Практически 100 %-ное увеличение срока службы подшипников

Прецизионные подшипники SKF

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники с керамическими шариками для универсального монтажа и уменьшенными допусками на габаритные размеры:

  • 71910 ACDGB/HCV...
  • 71914 ACDGA/HCV...
  • 71936 ACDGA/P4A

Прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники: 

  • NN 3034 K/SPW33
SKF logo