Медицинские технологии

Повышение эффективности для пользы людей

Станки играют большую роль в производстве медицинских компонентов, таких как шарнирные соединения суставов, винты для соединения костных обломков, зубные имплантаты и сложные протезы, назначение которых — улучшение качества жизни тяжелобольных людей. Производители металлообрабатывающего оборудования смогли удовлетворить высокий спрос медицинской промышленности путём усовершенствования своих многошпиндельных токарных автоматов.

Проблема: Надёжная работа станка при максимальной скорости обработки

Для изготовления сложных медицинских устройств требуется высокоточное, производительное и эффективное оборудование. Для медицинской промышленности требуются станки с высокой надёжностью при максимальной скорости обработки, с малыми отходами в стружку дорогостоящих материалов, таких как титан или нержавеющая сталь, а также минимальными производственными затратами, обусловленными переналадками станка и заменами режущего инструмента. Производители оборудования соответствуют этим требованиям путём применения многошпиндельных станков.

Решение: Разные частоты вращения шпинделя в станке

В многошпиндельных станках шпиндели установлены на прецизионных подшипниках SKF, что позволяет повысить скорость обработки, а также допускает одновременную обработку по разным осям без простоя станка. Решения SKF позволяют достигать разные максимальные частоты вращения шпинделя на одном и том же станке, что открывает возможности для оптимизации производственных циклов, повышения производительности и экономии средств.

Прецизионные подшипники SKF

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники в универсальном исполнении: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники
NN 3015 KTN/SPW33 

Прецизионные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Общие сведения об изделиях

SKF logo