Производство электроэнергии

Эффективные решения для электроэнергетической отрасли

Для выработки большинства традиционных и возобновляемых видов энергии требуется высокотехнологичное оборудование. Такие узлы, как измерительные линейки, электрошпиндели, поворотные или делительные столы должны быть изготовлены с особой точностью, чтобы обеспечить постоянную и надёжную работу станка.

Проблема: Погрешность, быстродействие и точность

Основное внимание производителей станков направлено на постоянные инновации с целью повышения производительности, точности и жёсткости станка и, в конечном итоге, для повышения качества поверхности обрабатываемой детали. Эта задача напрямую связана с применением электрошпинделя и его подшипников.

Решение: Специальные прецизионные подшипники

Для удовлетворения запросов клиента наши инженеры разработали уникальное конструктивное решение, выполнив модификацию высокоскоростных подшипников (тип Е) с керамическими шариками, наивысшего класса точности P2 (ABEC 9) с углом контакта 18 градусов для повышения их осевой жёсткости, точности и грузоподъёмности. Применение электрошпинделя в обрабатывающем центре обеспечивает превосходное качество обработки. В действительности решение SKF превосходит целевую установку клиента — 15 000 об/мин, допуская частоту вращения 16 000 об/мин при весьма небольшом изменении температуры шпинделя.

Прецизионные подшипники SKF

Уплотнённый и заполненный пластичной смазкой на весь срок службы подшипник, применяемый в следующих комплектах: 

Передняя опора: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Задняя опора: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Общие сведения об изделиях

SKF logo