Удовлетворение потребностей высокоскоростных исполнений узлов

Серии 719/70

Радиально-упорные шарикоподшипники серий 719 и 70 E специально предназначены для удовлетворения постоянно растущих требований к качеству высокоскоростных и высокоточных узлов. Они обеспечивают высокую надёжность, наивысшую точность и жёсткость шпиндельных узлов для высокоскоростных обрабатывающих центров, фрезерных, внутришлифовальных и деревообрабатывающих станков.

Серия N10

Высокоскоростные цилиндрические роликоподшипники серии N 10 обеспечивают высокую жёсткость и грузоподъёмность узла совместно с минимальным трением и тепловыделением при работе на высоких скоростях. Их оптимизированная внутренняя геометрия, модернизированный сепаратор, изготовленный из PEEK, и наружное кольцо без бортов обеспечивают почти 30-процентное повышение быстроходности при использовании пластичной смазки по сравнению с прежней конструкцией подшипника. Гибридные исполнения подшипников можно применять даже при ещё более высоких скоростях.
SKF logo