Радиально-упорные подшипники для высокой жёсткости систем

719 .. D /SEB), 70 .. D (EX) и 72 .. D (E200)

Радиально-упорные шарикоподшипники серий 719 .. D (SEB), 70 .. D (EX) и 72 .. D (E200) предназначены для применения в случаях, где ключевыми эксплуатационными требованиями являются высокая грузоподъёмность и высокая степень жёсткости. Эти подшипники обеспечивают более высокую надёжность, превосходную точность и обладают длительным сроком службы в таком оборудовании, как шпиндели токарных станков, шлифовальные и сверлильные станки и станки с параллельной кинематикой.
SKF logo