Одинарные подшипники для винтовых передач

Серии BSA / BSD (BS)

Одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники серий BSA и BSD (BS) отличаются высочайшей осевой жёсткостью и осевой грузоподъёмностью. Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники серии BEAS были разработаны для применения в станках, где пространство ограничено и требуется упрощение установки. Подшипники серии BEAM могут крепиться болтами к соответствующему компоненту. Узлы-картриджи обеспечивают дополнительные возможности простого и быстрого монтажа. Узлы серий FBSA (BSDU и BSQU) укомплектованы одинарными упорно-радиальными шарикоподшипники SKF-SNFA.
SKF logo