Упорно-радиальные шпиндельные подшипники с улучшенными характеристиками

Серия BTW

Высокоскоростные упорно-радиальные шарикоподшипники серии BTW существенно отличаются от прежней конструкции подшипников серии 2344 (00). Подшипники серии BTW состоят из двух отдельных упорно-радиальных шарикоподшипников, установленных по О-образной схеме для восприятия осевых нагрузок в обоих направлениях. Новая конструкция без распорной втулки облегчает, ускоряет монтаж и повышает его точность. Конструкция подшипников этой новой серии лучше обеспечивает требования современных станков к шпинделям по нагрузке, быстроходности и жёсткости.

Серия BTM

Подшипники серии BTM были конструктивно доработаны для повышения их частоты вращения на 6–12 % в зависимости от размеров. По размерам и функциям эти подшипники взаимозаменяемы с подшипниками предыдущей серии BTM. Номенклатура расширена для охвата диаметров вала от 60 до 180 мм. Новая конструкция подшипника серии BTM обеспечивает минимальное тепловыделение даже при более высоких скоростях, а также высокую грузоподъёмность и жёсткость узла.
SKF logo