Двухрядные цилиндрические роликоподшипники для тяжёлых радиальных нагрузок

Серии NN / NNU

Прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники предлагаются в исполнениях NN и NNU. Эти высокоскоростные подшипники имеют малое поперечное сечение, высокую грузоподъёмность и жёсткость. Они особенно подходят для шпиндельных узлов станков, в которых подшипниковый узел должен воспринимать тяжёлые радиальные нагрузки, работать с высокими частотами вращения и при этом обеспечивать высокую степень жёсткости системы.
SKF logo