Увеличение срока службы

S719 .. B (HB ../S) и S70 .. B (HX ../S)

Новые серии S719 .. B (HB ../S) и S70 .. B (HX ../S) радиально-упорных шарикоподшипников снабжены уплотнениями, выполненными из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR), которые удерживают смазку внутри подшипника и не допускают попадание в него загрязнений. Подшипники этих серий особенно подходят для металлорежущих и деревообрабатывающих станков. Также доступны подшипники без уплотнений для смазывания пластичной смазкой или маслом. Для облегчения смазывания маслом в механизмах со сверхвысокими скоростями наружное кольцо открытого подшипника может быть изготовлено с кольцевой канавкой и двумя смазочными отверстиями, а также двумя кольцевыми канавками для установки O-образных колец.
SKF logo