Решения в области смазывания

Некачественное смазывание — основная причина выхода подшипников из строя

Некачественное смазывание — избыток или недостаток смазки, неверный выбор смазочных материалов или загрязнённая смазка — примерно в 36 % случаев становится причиной преждевременных выходов подшипников из строя. Разработанные SKF технологии автоматического смазывания позволяют исключить данные отказы.

Решения SKF в области смазывания включают самые совершенные в данной отрасли автоматические системы смазывания минимальным количеством (MQL) для процессов механической обработки, а также централизованные многоточечные системы смазывания для приводов, подшипников и вспомогательного оборудования. Решения SKF в области смазывания обладают целым рядом важных преимуществ — от ускорения производственного цикла и снижения затрат на техобслуживание до создания более безопасных и экологичных условий труда.

Related information

SKF logo