Мехатроника

Полная линейка систем линейного перемещения и направляющих

Объединяя наши знания в области линейного перемещения, подшипников, уплотнений, смазывания, датчиков и электронных устройств, мехатронные системы SKF фактически представляют собой целый ряд технических решений в области линейных приводов и направляющих. Стандартные и специальные разработки SKF могут помочь производителям упростить или модернизировать узлы металлорежущих станков.

Все мехатронные изделия SKF — от направляющих типа «ласточкин хвост», направляющих из закалённой стали и стандартных линейных направляющих до прецизионных винтов, рельсов и направляющих с опорными роликами — разработаны с учётом упрощения техобслуживания и повышения надёжности. Более того, многие из этих разработок представляют собой стандартную продукцию, пригодную для простой и быстрой замены вышедших из строя узлов.

Линейные приводы многокоординатных станков оборудованы шарико- и роликовинтовыми передачами. Шарико- и роликовинтовые передачи SKF обеспечивают быстрое и высокоточное линейное перемещение. Кроме того, имеются винты с предварительно смонтированными опорными подшипниками, которые готовы для установки на станке. Это ускоряет и упрощает процедуры сборки и регулировки.
SKF logo