Уплотнения

Неисправность уплотнения часто означает отказ станка

В долгосрочной перспективе повышение быстродействия рабочих инструментов и увеличение температур обработки, направленные на повышение производительности, могут привести к обратным результатам. Повышение скоростей и температур приводит к повышению степени абразивности компонентов, что может негативно повлиять на уплотняющие характеристики и срок службы компонентов. В конечном итоге, неисправные уплотнения могут стать причиной попадания загрязнений внутрь подшипника и утечки находящейся в нём смазки.

В качестве средства решения подобных проблем SKF предлагает уплотнения, выполненные из высококачественных материалов. Уплотнения SKF специально предназначены для удовлетворения требований конкретных вариантов применения и предлагаются в очень широком диапазоне размеров — до 4000 мм в диаметре.
SKF logo