Услуги

Чрезвычайно высокая точность и стабильность позиционирования, характерные для станков, определяют, что только высокопрофессиональные технические специалисты, обладающие глубокими знаниями данного оборудования или систем, могут модернизировать и ремонтировать оборудование такого типа. В связи с необходимостью прохождения интенсивного обучения и наличия серьёзного производственного опыта многие предприятия пользуются услугами сторонних организаций для обслуживания своего наиболее критичного оборудования.

Компания SKF предоставляет широкий ассортимент услуг высокопрофессиональных специалистов и экспертов — от инженерных усовершенствований до выполнения расчётного анализа шпиндельных узлов, восстановления и замены шпинделей. Наряду с услугами, связанными со станочным оборудованием, SKF может предоставить услуги экспертного консультирования и управления активами предприятия для оптимизации эффективности работы всего оборудования в целом. Наши возможности включают применение передовых технологий мониторинга состояния оборудования, программы предупредительного и проактивного технического обслуживания и практическое обучение приёмам техобслуживания. Эксперты по надёжности оборудования могут провести анализ основных причин отказов (RCFA) критического оборудования клиента и разработать рекомендации для решения повторяющихся проблем с оборудованием.
SKF logo