Системы смазывания впускного клапана

На крупногабаритных четырёхтактных двигателях с диаметром отверстия 250–640 мм (9–25 дюймов) рекомендуется смазывание седла впускного клапана для уменьшения износа седла из-за чрезвычайно высоких нагрузок, а как вариант может использоваться дополнительное смазывание цилиндра. Предлагаемые SKF системы обеспечивают смазывание этих критичных зон, что значительно увеличивает срок службы оборудования.

Данная система может быть приспособлена для смазывания стенок цилиндра. Эти системы состоят из следующих компонентов: Насосный модуль UD, поршневые насосы SKF MultiFlex и насосы SP/G.

Эта масштабируемая и модульная система смазывания надёжна и практически не требует технического обслуживания.
SKF logo