Система автоматического смазывания SKF MultiLube для конвейеров высокогорной шахты

Проблема

Правильное смазывание поточных конвейеров представляет сложную задачу и в лучших условиях. В высокогорных и удалённых местах с температурой -30°C это чрезвычайно сложная проблема. В поисках централизованной системы смазки для работы в неблагоприятных холодных условиях, руководство шахты обратилось в SKF.

Решение

SKF предложила SKF Multilube – автоматическую централизованную систему многоточечного смазывания. Руководство обратилось к SKF с предложением установить модуль насоса SKF Multilube с двухмагистральными дозаторами SGA на натяжной валик с компонентами контроля дозатора. Для изоляции и предварительного нагревания всех труб и дозаторов, SKF поместила нагреваемый насосный модуль Multilube в стальной корпус.

Результат

SKF Multilube показала настолько успешный результат, что на шахте теперь установлено около 30 аналогичных систем смазки. На каждой из них предусмотрена функция SMS, сообщающая обслуживающему персоналу о необходимости проверки оборудования. Эта функция повышает надёжность, сокращая регулярное ручное обслуживание и расходы на работу с пластичной смазкой.

SKF logo