Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF увеличивают срок службы на 100%

Проблема

Угольная компания добывала 600 млн тонн материала ежегодно и возвращала 500 млн тонн нелигнитового материала на место выемки. Технологическая цепочка включала 250 км конвейеров, самая длинная секция в которой составляла 5,6 км. В каждой секции установлено около 40 подшипников в головном, хвостовом шкивах и поворотных роликах. На предприятии использовались открытые цилиндрические роликоподшипники, часто преждевременно выходившие из строя из-за попадания твёрдых частиц и загрязнений. Поддержание их в рабочем состоянии требовало больших объёмов пластичной смазки, что создавало проблему утилизации и соблюдения экологических норм.

Решение

По рекомендации прикладных специалистов SKF, открытые цилиндрические роликоподшипники были заменены на уплотнённые сферические роликоподшипники SKF. Корпуса заполнены пластичной смазкой, а лабиринтное уплотнение добавлено на торце ролика.

Результат

Уплотнённые подшипники SKF работали более четырёх полных лет – 100% рост срока службы по сравнению с ранее установленными открытыми подшипниками. Устранены расходы на утилизацию пластичной смазки, а время монтажа подшипников сокращено в два раза.

Сопоставление производительности и срока службы подшипников

Предыдущее решениеРешение SKF
Открытый цилиндрический роликоподшипникУплотнённый сферический роликоподшипник 23228
Приблизительно 2 года (730 дней)4 года +100% усовершенствование

SKF logo