Решение SKF для конвейеров сокращает расходы и увеличивает срок службы подшипников

Проблема

На горнообогатительном заводе 11 вертикальных и 11 горизонтальных конвейеров за год перемещали 35000000 кг песка на обрабатывающее оборудование. На каждом конвейере были установлены четыре открытых сферических роликоподшипника, всего в 88 местах.

Открытые подшипники подвергались загрязнению песком и твёрдыми частицами, что приводило к повреждению уплотнений подшипников и сокращению срока службы. Подшипники требовалось заменять каждые девять месяцев, а корпуса – каждые 18. Простои на плановое техобслуживание требовали два часа, четыре часа уходило на устранение непредвиденных неисправностей подшипников. Расходы на замену деталей, производственные потери и рабочую силу сложно поддавались подсчёту.

Решение

Специалисты SKF протестировали решение SKF для конвейеров с уплотнённым сферическим роликоподшипником на защиту от загрязнений. В тесте сопоставлялись расходы и производительность в трёх вариантах: используемый открытый подшипник, открытый подшипник с таконитовым уплотнением и уплотнённый сферический роликоподшипник SKF.

Результат

За два года неуплотнённый подшипник выходил из строя каждые девять месяцев. Открытый подшипник с таконитовым уплотнением и уплотнённый роликоподшипник SKF проработали без сбоев. Тем не менее, уплотнённое решение SKF отличалось меньшими расходами и бесперебойной работой, не требуя дорогостоящей и экологически опасной смазки, как в случае с таконитовыми уплотнениями.

Расходы на 88 подшипниковых узлов за 24 месяца (22 конвейера c 4 подшипниками на каждом)
Открытый подшипник€ 46112
Уплотнённый сферический роликоподшипник SKF€ 22880
Экономия благодаря решению SKF для конвейеров€ 23232

SKF logo