Система SKF по мониторингу состояния контейнерных кранов улучшает безопасность, производительность и контроль расходов

Проблема

В одном из австралийских крупнейших портов оператор контейнерного терминала поставил задачу сокращения внепланового техобслуживания. Оператору также требовалось средство планирования техобслуживания, чтобы избежать перерывов во время сильной загруженности.

Решение

Оператор заключил соглашение с SKF о проведении периодических проверок критичных компонентов кранов с использованием технологий анализа вибраций, разработанных для оборудования с регулируемой скоростью. Начиная с 2006 г. SKF приступила к периодическому изучению работы двигателей и редукторов главного подъёмника, привода тележки и подъёмника стрелы каждого крана.

Мониторинг всех кранов осуществляется каждые три месяца во время плановой остановки. Данные регистрируются и анализируются инженерами SKF. Отчёт передаётся оператору контейнерного терминала и содержит выявленные неисправности подшипников, повреждения зубьев шестерни, состояние смазки, неисправности соединений и смещения. В 2010-2011 гг. оператор выполнил программу для кранов на двух других контейнерных терминалах в Австралии.

Результат

В одном случае, исследование SKF выявило проблему с подшипником на приводной стороне двигателя крановой тележки. Подшипник был заменён до возникновения ситуации внепланового простоя. В другом случае, SKF определила критичную неисправность подшипника в редукторе главного подъёмника. И снова, своевременное выявление проблемы позволило оператору выполнить необходимую замену подшипника без внепланового простоя.

С помощью данных, получаемых благодаря услугам SKF по мониторингу состояния оборудования, вопросы надёжности определяются до того, как они станут крупными проблемами, что экономит время и деньги, сокращает простои и повышает техническую готовность производственных активов. Возможность планирования техобслуживания, связанного с доступом в представляющие опасность зоны кранов, повышает уровень безопасности на рабочем месте.
SKF logo