Интерактивный мониторинг состояния оборудования SKF повышает техническую готовность кранов

Проблема

Перед сталепроизводителем стояла задача снизить количество неисправностей и внеплановых остановок на техобслуживание. Чтобы повысить техническую готовность критичных для производства кранов, оператору требовались непрерывные и надёжные данные, включая скорость, нагрузку и направление крана. Переносное оборудование для этих целей использовать сложно и требует больших трудозатрат, а также невозможно во время обычной работы крана.

Решение

В рамках решения SKF по управлению крановым оборудованием, была установлена интерактивная система мониторинга SKF Multilog IMx-S, поставляющая непрерывные данные о состоянии подшипников. На всех кранах, с первичной и приводной стороны главного и вспомогательного двигателей подъёмника, а также на входном и выходном валах четырёхступенчатого редуктора были установлены датчики вибраций. Блок SKF IMx собирает, обрабатывает и отправляет данные по беспроводному соединению на сервер. Специалисты SKF анализируют данные и подготавливают рекомендации по обслуживанию на основе состояния редуктора и двигателя.

Результат

Непрерывные данные о состоянии крана позволяют обслуживающему персоналу решать проблемы до того, как они приведут к внеплановому простою. Благодаря постоянному анализу, обслуживающий персонал получил возможность решать выявленные проблемы во время плановых простоев, сокращая периоды нерабочего состояния кранов.

 

 

SKF logo