SKF помогает повысить безопасность и техническую готовность на YICT

Проблема

Международный контейнерный терминал Яньтянь (YICT) в Шэньчжэнь, Китай, – один из крупнейших контейнерных терминалов в мире. 74 мощных крана на пяти глубоководных причалах и обработка 10 млн двадцатифутовых контейнеров TEU в год на терминале делают обеспечение бесперебойной и безопасной работы сложной задачей.

Решение

В рамках внедрения на YICT системы техобслуживания по состоянию (CBM) и техобслуживания, ориентированного на надёжность (RCM), SKF недавно завершила трёхлетнюю пилотную программу по непрерывному интерактивному мониторингу редукторов в машинном отделении на двух кранах. Редукторы приводят в действие барабаны роликов, которые опускают высокопрочный трос для перемещения тяжёлых контейнеров между судном, берегом и грузовыми автомобилями.

Интерактивная система SKF использует вибрационные датчики снаружи корпуса редуктора. Вибрационные данные отправляются и хранятся на сервере в Центре инженерного контроля для дальнейшего анализа. Непрерывный контроль вибрационных сигналов позволяет YICT анализировать состояние подшипников и возможность чрезмерного износа подшипников и неисправности редуктора. SKF также провела обучающий курс для специалистов YICT по правильной интерпретации сигналов вибраций.

Результат

Интерактивная система SKF с 32 аналоговыми и 16 цифровыми каналами одновременно контролирует подшипники, редукторы и двигатели, значительно сокращая расходы на техобслуживание в процессе. Не обнаружив проблем за трёхлетний период, операторы YICT намерены расширить программу на другие краны в порту.
SKF logo